Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Baubreite | 36mm |
Höhe | 90mm |
Tiefe | 91mm |
DIN-Schiene
| Verwenden Sie 35 mm DIN-Schienen nach EN 60715 oder EN 50022 mit einer Höhe von 7,5 oder 15mm. |
Gewicht
| 270g |
Gehäusewerkstoff | Hochwertiges Polycarbonat/ABS-Blend-Material |
Einbauabstände | Siehe Kapitel Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen |
Eindringschutz | Kleinteile wie Schrauben, Muttern usw. mit einem Durchmesser von mehr als 4,2 mm. |