Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale
Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Isolationswiderstand | > 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500Vdc |
> 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und PE, gemessen mit 500Vdc | |
> 500MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen PE und Ausgang, gemessen mit 500Vdc | |
Überspannungsschutz am Ausgang | Typ. 30,5Vdc | Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung auf 32V. Der Ausgang schaltet sich ab. Um einen Neustart zu versuchen, schalten Sie die Eingangsspannung für mindestens 90 s ab. |
Schutzklasse | I | Nach EN/IEC 61140 |
Schutzart | IP 20 | Nach EN/IEC 60529 |
Übertemperaturschutz | - | . |
Absicherung gegen Eingangstransienten | MOV (Metalloxidvaristor) | Weitere Hinweise siehe Kapitel EMV |
Eingangssicherung | Enthalten | Nicht vom Anwender auszutauschende träge Sicherung mit hoher Belastbarkeit |
Ableitstrom | Typ. 30µA / 60µA | Bei 100Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
Typ. 40µA / 90µA | Bei 120Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Typ. 70µA / 140µA | Bei 230Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 40µA / 70µA | Bei 110Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 50µA / 110µA | Bei 132Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 90µA / 180µA | Bei 264Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |