Anschlussklemmen und Verdrahtung
Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.
Technische Daten | Alle Anschlüsse |
|---|---|
Anschlussquerschnitt | e*: max. 6mm² f*: max. 4mm² a*: max. 4mm² (d<2,8mm) |
Anschlussquerschnitt (AWG) | e*: AWG 20-10 f*: AWG 20-10 a* AWG 20-10 (d<2,8mm) |
Abisolierlänge | 7mm / 0.28inch |
e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse