Wirkungsgrad und Verluste
|
| AC 100V | AC 120V | AC 230V |
|
---|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 90,6% | 92,1% | 93,8% | Bei 24V, 3,8A, Volllast |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | Typ. | 90,5% | 91,6% | 92,0% | 25% bei 0,95A, 25% bei 1,9A, |
Verluste | Typ. | 0,3W | 0,3W | 0,4W | Bei 24V, 0A (keine Last) |
Typ. | 5,0W | 4,3W | 3,8W | Bei 24V, 1,9A (halbe Last) | |
Typ. | 9,5W | 7,9W | 6,0W | Bei 24V, 3,8A (Volllast) |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von 25% der Nennlast für 25% der Zeit, 50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit, 75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und 100% der Nennlast während der restlichen Zeit.
![Wirkungsgrad und Verluste 1:](Images/png/9177627403__Web.png)
![Wirkungsgrad und Verluste 2:](Images/png/9177625483__Web.png)