Ausgang
Der Ausgang liefert eine SELV/PELV/ES1-Nennspannung, die von der Eingangsspannung galvanisch getrennt ist.
Der Ausgang ist elektronisch gegen Leerlauf, Überlast und Kurzschluss geschützt. Im Falle eines Schutzereignisses können hörbare Geräusche auftreten.
Der Ausgang ist für die Versorgung jeglicher Art von Lasten ausgelegt, einschließlich induktiver und kapazitiver Lasten. Kapazitive Lasten sollten nicht größer als 3300µF mit 3,8A oder 4200µF mit 1,9A zusätzlicher Strombelastung sein.
Bei starker Überlastung (wenn die Ausgangsspannung unter 14V fällt) liefert die Stromversorgung 20ms lang einen kontinuierlichen Ausgangsstrom. Danach wird der Ausgang für ca. 160ms abgeschaltet, bevor automatisch ein neuer Startversuch durchgeführt wird. Dieser Zyklus wird so lange wiederholt, wie die Überlast besteht. Wenn die Überlast beseitigt ist, arbeitet das Gerät normal.
Ausgangsspannung | Nom. | 24V |
|
Einstellbereich | Min. | 24-28V | Garantierter Wert |
Max. | 29,0V | Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. | |
Werkseinstellungen | Typ. | 24,1V | ±0,2%, bei Volllast und kaltem Gerät |
Netzausregelung | Max. | 10mV | Zwischen 90 und 300Vac |
Lastausregelung | Max. | 100mV | Zwischen 0 und 3,8A, statischer Wert, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 100mVss | Bandbreite 20Hz bis 20MHz, 50Ohm |
Ausgangsstrom | Nom. | 3,8A | Bei 24V und einer Umgebungstemperatur unter 60°C |
Nom. | 3,2A | Bei 24V und 70°C Umgebungstemperatur. | |
Nom. | 2,8A | Bei 28V und einer Umgebungstemperatur unter 60°C | |
Nom. | 2,4A | Bei 28V und 70°C Umgebungstemperatur | |
Überlastschutz | Ja | Elektronischer Schutz gegen Leerlauf, Überlast und Kurzschluss. Im Falle eines Schutzereignisses können hörbare Geräusche auftreten. | |
Überlastverhalten |
| Dauerstrom | Ausgangsspannung > 14Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
| Hiccup Modus | Ausgangsspannung < 14Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. | |
Überlast/Kurzschlussstrom | Max. | 6,7A | Dauerstrom, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
Typ. | 8,6A | Intermittierender Stromspitzenwert für typ. 20ms | |
Max.. | 3,2A | Intermittierender Strommittelwert (eff.) | |
Ausgangskapazität | Typ. | 1600μF | In der Stromversorgung enthalten |
Rückkopplung von Lasten | Max. | 35V | Das Gerät ist widerstandsfähig und zeigt keine Fehlfunktion, wenn eine Last Spannung an die Stromversorgung zurückführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist. Die absorbierende Energie kann anhand des eingebauten großdimensionierten Ausgangskondensators berechnet werden. |