Einschaltstrom
Ein NTC begrenzt den Eingangseinschaltstrom nach dem Einschalten der Eingangsspannung. Der Einschaltstromstoß ist von der Eingangsspannung und der Umgebungstemperatur abhängig. Die Ausgangslast hat keinen Einfluss auf den Wert des Einschaltstromstoßes.
Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.
|
| AC 100V | AC 120V | AC 230V |
|
---|---|---|---|---|---|
Einschaltstrom | Typ. | 14Aspitze | 18Aspitze | 40Aspitze | Bei +40°C, Kaltstart |
Typ. | 12Aspitze | 16Aspitze | 35Aspitze | Bei +25°C, Kaltstart | |
Max. | 17Aspitze | 22Aspitze | 48Aspitze | Bei +40°C, Kaltstart | |
Max. | 15Aspitze | 20Aspitze | 43Aspitze | Bei +25°C, Kaltstart | |
Einschaltenergie | Max. | 0,3A2s | 0,4A2s | 1,7A2s | Bei +40°C, Kaltstart |
![Einschaltstrom 1:](Images/png/9176294411__Web.png)
![Einschaltstrom 2:](Images/png/9177052555__Web.png)