Übersicht
PS1111-2403-0000 | Stromversorgung 24V, 3,8A, 1 phasig
|
• 100-240V Weitbereichseingang • NEC CLASS 2 konform • Breite nur 36 mm • Wirkungsgrad bis zu 93,8% • Niedrige Leerlaufleistungsverluste • Volle Leistung zwischen -10°C und +60°C • Große Schraubklemmen
|
Die Stromversorgung PS1111-2403-0000 ist eine 1-phasige 24 V Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 3,8A.
Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung.
Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.
Die Ausgangsleistung beträgt 90 W und die NEC CLASS 2 Anforderungen werden erfüllt. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000 Geräte und hat eine Baubreite von 36 mm. Eine DC OK LED überwacht den Status der Ausgangsspannung.
Technische Daten in Kurzform *)
Tech. Dat. in Kurzform | PS1111-2403-0000 |
|---|---|
Ausgangsspannung | DC 24V (Nominal Werkseinstellung 24,1V) |
Einstellbereich | 24 - 28V |
Ausgangsstrom | 3,8 – 3,2A (unter +60°C) |
Eingangsspannung AC | AC 100-240V ±10% |
Netzfrequenz | 50-60Hz ±6% |
Eingangsstrom AC | 1,45 / 0,95A bei 120 / 230Vac |
Leistungsfaktor | 0,58 / 0,45 bei 120 / 230Vac |
Wirkungsgrad | 92,1 / 93,8% bei 120 / 230Vac |
Temperaturbereich | -10°C bis +70°C |
Größe (B x H x T) | 36 x 90 x 91mm (ohne DIN-Schiene) |
Gewicht | 270g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA |
*) Alle Werte typisch für 24V, 3,8A, 230Vac, 50Hz, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben. |