AC-Eingang
AC-Eingang | |||
|---|---|---|---|
AC-Eingang | Nom. | AC 100-240V | Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze |
AC-Eingangsbereich | Min. | 90-264Vac | Dauerbetrieb |
Min. | 264-300Vac | Für maximal 500ms | |
Zulässige Spannung L oder N zu Erde | Max. | 300Vac | Dauerhaft nach IEC 62477-1 |
Eingangsfrequenz | Nom. | 50-60Hz | ±6% |
Einschaltspannung | Typ. | 80Vac | Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich |
Abschaltspannung | Typ. | 62Vac | Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich |
Externe Eingangsabsicherung | Siehe Empfehlungen in Kapitel Sicherheit und Installationsanforderungen | ||
AC-Eingang |
| AC100V | AC120V | AC230V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom | Typ. | 1,69A | 1,45A | 0,95A | Bei 24V, 3,8A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; |
Leistungsfaktor
| Typ. | 0,6 | 0,58 | 0,45 | Bei 24V, 3,8A, siehe Abb. Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Einschaltverzögerung | Typ. | 50ms | 50ms | 50ms | Siehe Abb. Einschaltverhalten-Definitionen |
Anstiegszeit | Typ. | 21ms | 21ms | 20ms | Bei 24V, 3,8A Konstantstromlast, 0mF Lastkapazität, siehe Abb. Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 42ms | 42ms | 40ms | bei 24V, 3,8A Konstantstromlast, 2mF Lastkapazität, siehe Abb. Einschaltverhalten-Definitionen | |
Überschwingen beim Einschalten | Max. | 100mV | 100mV | 100mV | Siehe Abb. Einschaltverhalten-Definitionen |