Umgebung
Umgebung | ||
|---|---|---|
Arbeitstemperatur 1) | -10°C bis +70°C | Verringerung der Ausgangsleistung nach Abb. Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur |
Lagertemperatur | -40°C bis +85°C | Für Lagerung und Transport |
Ausgangslastminderung | 0,06A/°C | Zwischen +60°C und +70°C |
Lastminderung wegen Aufstellhöhe 3) | 0,15A/1000m oder 5°C/1000m | Oberhalb 2000m, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe |
Feuchte | 5 bis 95% r.F. | Nach IEC 60068-2-30 Nicht unter Strom setzen, wenn Betauung vorhanden ist. |
Atmosphärischer Druck | 110-54kPa | Siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe |
Aufstellhöhe | 0 bis 5000m | Ohne jegliche Einschränkungen |
Überspannungskategorie | II | Nach IEC 60664-1, für Höhen bis zu 5000m |
Stoßspannungsfestigkeit | 4kV (gemäß Überspannungskategorie III) | Nach IEC 60664-1, für Höhen bis zu 2000m |
Verschmutzungsgrad | 2 | Nach IEC 60664-1, nicht leitfähig |
Schwingen, sinusförmig 2) | 2-17,8Hz: ±1,6mm; 17,8-500Hz: 2g 2 Stunden/Achse | Nach IEC 60068-2-6 |
Stöße 2) | 30g 6ms, 20g 11ms 3 Stöße/Richtung, 18 Stöße gesamt | Nach IEC 60068-2-27 |
LABS-Freiheit | Das Gerät gibt keine Silikone oder andere lackbenetzungsstörenden Substanzen ab und ist für die Verwendung in Lackierbetrieben geeignet. | |
Korrosives Gas | Entspricht ISA-71.04-1985, Severity Level G3, IEC 60068-2-60 Test Ke Method 4 für eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren in diesen Umgebungen. | |
1) Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2cm unterhalb des Geräts.
2) Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemäß EN 60715 mit einer Höhe von 15mm und einer Dicke von 1,3mm und Standard-Einbaulage.
3) Das Derating ist nicht hardwaregesteuert. Der Benutzer muss dies berücksichtigen, um unterhalb der herabgesetzten Stromgrenzen zu bleiben, damit das Gerät nicht überlastet wird.