EMV
Die Stromversorgung ist für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie Kleinbetrieben geeignet.
Das Gerät entspricht den Normen EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3.
Das Gerät erfüllt die Regeln von FCC Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht an einem AC 100V-Netz mit einer Last von mehr als 1,9A, wenn die Anwendung empfindlich auf einen Kurzschluss am Ausgang reagiert, auch bei Spannungseinbrüchen bei Netzunterbrechungen von einer Länge von weniger als 20ms.
EMV-Störfestigkeit |
| ||
|---|---|---|---|
Starke Transienten | VDE 0160 | Über den gesamten Lastbereich | 750V; 1,3ms |
EMV-Störaussendung | Gemäß der Fachgrundnormen: EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 | |
|---|---|---|
Leitungsgebundene Störaussendung Eingangsleitungen | EN 55011, EN 55015, EN 55022, FCC Teil 15, CISPR 11, CISPR 22 | Klasse B |
Leitungsgebundene Störaussendung Ausgangsleitungen 2) | IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1 | Grenzwerte für den DC-Stromanschluss nach EN 61000-6-3 werden erfüllt |
Störaussendung | EN 55011, EN 55022, CISPR 11, CISPR 22 | Klasse B |
Oberschwingungseingangsstrom | EN 61000-3-2 | Klasse A erfüllt |
Spannungsschwankungen, Flicker | EN 61000-3-3 | Erfüllt, getestet mit nicht pulsierenden Konstantstrombelastungen. |
Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung tolerieren, auch Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können. | ||
Schaltfrequenzen | ||
|---|---|---|
Hauptwandler | 40kHz bis 140kHz | Eingangsspannung und Ausgangslast abhängig |