Verwendung in einem dichten Gehäuse
Wenn die Stromversorgung in ein dicht verschlossenes Gehäuse eingebaut wird, ist die Temperatur im Inneren des Gehäuses höher als außerhalb des Gehäuses. In diesem Fall gilt die Temperatur im Inneren des Gehäuses als die Umgebungstemperatur für die Stromversorgung.
Die Stromversorgung ist in der Mitte des Gehäuses platziert. Es befinden sich keine anderen wärmeerzeugenden Elemente im Gehäuse
Der Temperatursensor im Gehäuse befindet sich in der Mitte auf der rechten Seite der Stromversorgung mit einem Abstand von 1 cm.
Die folgenden Messergebnisse können als Referenz für die Abschätzung des Temperaturanstiegs im Inneren des Gehäuses verwendet werden.
| Fall A | Fall B |
---|---|---|
Gehäusegröße | 180 mm x 180 mm x 165 mm Gehäuse Rittal Schutzart IP66 PK 9519 100, Kunststoff | 180 mm x 180 mm x 165 mm Gehäuse Rittal Schutzart IP66 PK 9519 100, Kunststoff |
Eingangsspannung | 230 Vac | 230 Vac |
Last | 24 V, 16 A; (=80 %) | 24 V, 20 A; (=100 %) |
Temperatur im Inneren des Gehäuses | 46,0°C | 52,3°C |
Temperatur außerhalb des Gehäuses | 21,0°C | 21,0°C |
Temperaturanstieg | 25,0 K | 31,3 K |