Umgebung

Umgebung

Arbeitstemperatur1)

-25°C bis +70°C

Verringerung der Ausgangsleistung nach Abb. Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur

Lagertemperatur

-40°C bis +85°C

Für Lagerung und Transport

Ausgangslastminderung

8 W/°C

+55°C bis+70°C

30 W/1000 m oder 5°C/1000 m

Aufstellhöhe > 2000 m, s. Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe

Die Ausgangslastminderung ist nicht Hardware-gesteuert. Berücksichtigen sie dies, um unterhalb der Nennstromgrenzen zu bleiben, damit das Gerät nicht überlastet wird.

Feuchte2)

5 % bis 95% r. F.

Nach IEC 60068-2-30

Atmosphärischer Druck

110 kPa - 54 kPa

s. Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe

Aufstellhöhe

Bis zu 5000 m

Schwingungen, sinusförmig3)

2-17,8 Hz: ±1,6 mm;
17,8-500 Hz: 2 g 2 Stunden/Achse

Nach IEC 60068-2-6

Stöße3)

30 g 6 ms, 20 g 11 ms
3 Stöße/Richtung,
18 Stöße gesamt

Nach IEC 60068-2-27

Überspannungskategorie

II

Nach IEC 60664-1 für Höhen bis 5000 m

Impulsspannungen

4 kV (gemäß Überspannungskategorie III)

Eingang zu PE
Nach IEC 60664-1 für Höhen bis 2000 m

Verschmutzungsgrad

2

Nach IEC 60664-1, nicht leitfähig

Akustisches Geräusch

Im Leerlauf, bei Überlast oder Kurzschluss kann das Netzteil hörbare Geräusche erzeugen.

1) Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Geräts.

2) Nicht unter Spannung setzen, solange Kondensation vorhanden ist!

3) Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemäß EN 60715 mit einer Höhe von 15 mm und einer Dicke von 1,3 mm und Standard-Einbaulage.

Umgebung 1:Abb.10: Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur; Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe