Einschaltstrom

Ein NTC-Einschaltstrombegrenzer, der im Normalbetrieb durch einen Relaiskontakt überbrückt wird, begrenzt den Eingangseinschaltstrom nach Einschalten der Eingangsspannung.

Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.

 

AC 230 V

Einschaltstrom

Max.

32 Aspitze

Bei +40°C, Kaltstart

Typ.

26 Aspitze

Bei +40°C, Kaltstart

Typ.

16 Aspitze

Bei +25°C, Kaltstart

Einschaltenergie

Max.

2.1 A2s

Bei +40°C, Kaltstart

Einschaltstrom 1:Abb.3: Eingangs-Einschaltstromstoß, typisches Verhalten 230 Vac Eingang, 24 V 20 A Ausgang, 25°C Umgebungstemperatur