Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
Baubreite | 49 mm |
Höhe | 124 mm |
Tiefe | 124 mm |
DIN-Schiene | Verwenden Sie 35 mm DIN-Schienen nach EN 60715 oder EN 50022 mit einer Höhe von 7,5 mm oder 15 mm. |
Gewicht | 550 g |
Kunststoffmaterial des Gehäuses | Flammenhemmendes Polycarbonat (PC) - UL94-V0 |
Einbauabstände | Siehe Kapitel Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen |
Eindringschutz | Kleinteile wie Schrauben, Muttern usw. mit einem Durchmesser von mehr als 4 mm |
Abb.12: Vorder-/Seitenansicht PS1061-2410-0000