Wirkungsgrad und Verluste
|
| 230 Vac |
|
|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 91,4% | Bei 24 V, 10 A |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | Typ. | 90,9% | 25% bei 2,5 A, 25% bei 5 A, |
Verluste | Typ. | 5,5 W | Bei 24 V, 0 A |
Typ. | 12,0 W | Bei 24 V, 5 A | |
Typ. | 22,6 W | Bei 24 V, 10 A |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von:
25% der Nennlast für 25% der Zeit,
50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit,
75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und
100% der Nennlast während der restlichen Zeit.
Abb.7: Wirkungsgrad zu Ausgangsstrom; Verluste zu Ausgangsstrom