AC-Eingang

AC-Eingang

AC-Eingang

Nom.

AC 200 - 240 V

Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze

AC-Eingangsbereich

Min.

180 - 264 Vac

Dauerbetrieb

Min.

264 - 300 Vac

Für maximal 500 ms

Zulässige Spannung L oder N zu Erde

Max.

300 Vac

Dauerhaft nach IEC 60664-1

Eingangsfrequenz

Nom.

50 - 60 Hz

±6%

Einschaltspannung

Typ.

173 Vac

Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Abschaltspannung

Typ.

107 Vac

Bei 24 V, 0 A, Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Typ.

140 Vac

Bei 24 V, 10 A, Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Externe Eingangsabsicherung

siehe Empfehlungen in Kapitel „Weitere Hinweise zu Installationsanforderungen“

Eingangsstrom

Typ.

2,2 A

Bei 24 V, 10 A, 230 Vac, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom

Leistungsfaktor*)

Typ.

0,52

Bei 24 V, 10 A, 230 Vac, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom

Spitzenwertfaktor**)

Typ.

3,7

Bei 24 V, 10 A, 230 Vac

Einschaltverzögerung

Typ.

130 ms

Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Anstiegszeit

Typ.

35 ms

Bei 24 V, 10 A Konstantstromlast, 0 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Typ.

100 ms

Bei 24 V, 10 A Konstantstromlast, 10 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Überschwingen beim Einschalten

Max.

200 mV

Ohmsche Last, Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

*) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.

**) Der Spitzenwertfaktor ist das mathematische Verhältnis des Spitzenwerts zum Effektivwert der Eingangsstromwellenform.

AC-Eingang 1:Abb.1: Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen
AC-Eingang 2:Abb.2: Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom