Übersicht
PS1061-2410-0000 | Stromversorgung 24 V, 10 A, 240 W 1 phasig
|
|
Die Stromversorgung PS1061-2410-0000 ist eine 1-phasige 24 V Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W.
Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Eingangsspannungsbereich von AC 200 - 240 V und eine Einschaltstrombegrenzung.
Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000 Geräte und hat eine Baubreite von 49 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.
Technische Daten in Kurzform *)
Tech. Dat. in Kurzform | PS1061-2410-0000 |
|---|---|
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Einstellbereich | 24 - 28 V (24.1 V voreingestellt) |
Ausgangsstrom | 10,0 - 8.6 A bei 24-28 V, Umgebungstemperatur <55°C |
Ausgangsleistung | 240 W (Umgebungstemperatur < 55°C) |
Eingangsspannung AC | AC 200-240 V (±10%) |
Netzfrequenz | 50 - 60 Hz ±6% |
Eingangsstrom AC | 2,2 A |
Leistungsfaktor | 0,52 |
Wirkungsgrad | 91,4 % |
Temperaturbereich | -10°C bis +70°C (im Betrieb) |
Überbrückungszeit | 33 ms |
Größe (B x H x T) | 49 mm x 124 mm x 124 mm |
Gewicht | 550 g |
Zulassungen / | CE, EAC, UKCA |
*) Alle Werte typisch für 24 V, 10 A, 230 Vac, 50 Hz, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben. | |