Anschlussklemmen und Verdrahtung
Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.
Technische Daten | Eingang | Ausgang | DC-OK-Signal |
---|---|---|---|
Anschlussquerschnitt | e*: max. 6 mm² f*: max. 4 mm² a*: max. 4 mm² (d<2.8 mm) | e*: max. 6 mm² f*: max. 4 mm² a*: max 4 mm² (d<2.8 mm) | e*: max. 1.5 mm² f*: max. 1.5 mm² a*: max. 1.5 mm² (d<1.6 mm) |
Anschlussquerschnitt (AWG) | e*: AWG 20-10 f*: AWG 20-10 a* AWG 20-10 (d<2.8 mm) | e*: AWG 20-10 f*: AWG 20-10 a* AWG 20-10 (d<2.8 mm) | e*: AWG 24-16 f*: AWG 24-16 a*: AWG 24-16 (d<1.6 mm) |
Abisolierlänge | 7 mm / 0.28 inch | 7 mm / 0.28 inch | 7 mm / 0.28 inch |
e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse
Anweisungen zur Verdrahtung:
- Verwenden Sie geeignete Kupferleitungen, die mindestens für folgende Arbeitstemperaturen ausgelegt sind:
+75°C, für Umgebungstemperaturen bis zu +55°C (Minimum) und
+90°C, für Umgebungstemperaturen bis zu +70°C (Minimum) - Beachten Sie die nationalen Installationsvorschriften und Regelungen!
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne PE-Anschluss.
- Stellen Sie sicher, dass alle Einzeldrähte einer Litze in der Anschlussklemme stecken!
- Unbenutzte Klemmen sollten fest angezogen sein.
- Aderendhülsen sind erlaubt.