Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale
Schutzfunktionen | ||
|---|---|---|
Überspannungsschutz am Ausgang | Typ. 31 Vdc | Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. In einem solchen Fall schaltet sich der Ausgang ab. Um einen Neustart zu versuchen, schalten Sie die Eingangsleistung für mindestens 90 s aus. |
Schutzart | IP20 | EN/IEC 60529 |
Übertemperaturschutz | Nein |
|
Absicherung gegen | MOV (Metalloxidvaristor) | Weitere Hinweise siehe Kapitel EMV |
Eingangssicherung | enthalten | Nicht vom Benutzer austauschbare träge Sicherung mit hoher Bremsleistung |
Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Isolationswiderstand | Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang, |
Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und PE (Protective Earth), | |
Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und PE, | |
Min. 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und DC-OK-Kontakten, | |
Schutzklasse | I | Nach IEC 61140 |
Berührungsstrom (Ableitstrom) | Typ. 0,30 mA / 0,75 mA | Bei 230 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
Max. 0,39 mA / 0,94 mA | Bei 264 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |