Umgebung
Umgebung | ||
|---|---|---|
Arbeitstemperatur1) | -10°C bis +70°C | Verringerung der Ausgangsleistung nach Abb. Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur |
Lagertemperatur | -40°C bis +85°C | Für Lagerung und Transport |
Ausgangslastminderung | 3W/°C | +55°C bis+70°C |
7,5 W/1000 m oder 5°C/1000 m | Oberhalb > 2000 m, s. Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe | |
Die Ausgangslastminderung ist nicht Hardware-gesteuert. Berücksichtigen sie dies, um unterhalb der Nennstromgrenzen zu bleiben, damit das Gerät nicht überlastet wird. | ||
Feuchte2) | 5 % bis 95% r. F. | Nach IEC 60068-2-30 |
Atmosphärischer Druck | 110 kPa - 54 kPa | s. Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe |
Aufstellhöhe | Bis zu 5000 m | |
Schwingungen, sinusförmig3) | 2-17,8 Hz: ±1,6 mm; | Nach IEC 60068-2-6 |
Stöße3) | 30 g 6 ms, 20 g 11 ms | Nach IEC 60068-2-27 |
Überspannungskategorie | II | Nach IEC 60664-1 für Höhen bis 5000 m |
Impulsspannungen | 4 kV (gemäß Überspannungskategorie III) | Eingang zu PE |
Verschmutzungsgrad | 2 | Nach IEC 60664-1, nicht leitfähig |
Akustisches Geräusch | Im Leerlauf, bei Überlast oder Kurzschluss kann das Netzteil hörbare Geräusche erzeugen. | |
1) Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Geräts.
2) Nicht unter Spannung setzen, solange Kondensation vorhanden ist!
3) Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemäß EN 60715 mit einer Höhe von 15 mm und einer Dicke von 1,3 mm und Standard-Einbaulage.
Abb.10: Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur; Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe