Frontseite und Bedienelemente
Abb.9: Vorderseite PS1061-2405-0000Eingangsklemmen (Schraubklemmen)
Bezeichnung (A) | Beschreibung |
|---|---|
N | Netzeingang N |
L | Netzeingang L |
| PE-Eingang (Schutzleiter) |
Ausgangsklemmen (Schraubklemmen)
Bezeichnung (B) | Beschreibung |
|---|---|
+ | zwei identische Pluspole, positiver Ausgang |
- | zwei identische Minuspole, negativer Ausgang |
Potentiometer für die Ausgangsspannung
Bezeichnung (C) | Beschreibung |
|---|---|
Potentiometer | Garantierter Einstellbereich: 24 V - 28 V. |
DC-OK-LED
Bezeichnung (D) | Beschreibung |
|---|---|
LED grün | An, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen > 18 V beträgt. |
DC-OK-Relaiskontakt (Schnellverbindungsfederzugklemmen)
Bezeichnung (E) | Beschreibung |
|---|---|
13 / 14 Schließer | Siehe Kapitel DC-OK-Relaiskontakt für weitere Informationen. |