Wirkungsgrad und Verluste
|
| 230 Vac |
|
|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 90,5% | Bei 24 V, 5 A |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | Typ. | 89,5% | 25% bei 1,25 A, 25% bei 2,5 A, |
Verluste | Typ. | 0,6 W | Bei 24 V, 0 A |
Typ. | 7,0 W | Bei 24 V, 2,5 A | |
Typ. | 12,6 W | Bei 24 V, 5 A |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von:
25% der Nennlast für 25% der Zeit,
50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit,
75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und
100% der Nennlast während der restlichen Zeit.
Abb.7: Wirkungsgrad zu Ausgangsstrom; Verluste zu Ausgangsstrom