Ausgang
Der Ausgang liefert eine SELV/PELV-Nennspannung, die von der Eingangsspannung galvanisch getrennt ist.
Der Ausgang ist so ausgelegt, dass er jede Art von Lasten, auch kapazitive und induktive Lasten, versorgen kann. Wenn extrem große Kondensatoren, wie z. B. EDLCs (elektrische Doppelschichtkondensatoren oder „UltraCaps“) mit einer Kapazität > 10 mF und 2,5 A oder > 5 mF mit 5 A zusätzlicher Strombelastung an den Ausgang angeschlossen werden, könnte das Gerät den Kondensator in einem intermittierenden Modus laden.
Der Ausgang ist elektronisch gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschluss geschützt. Im Falle eines Schutzereignisses kann ein hörbares Rauschen auftreten.
Ausgangsspannung | Nom. | DC 24 V |
|
Einstellbereich | Min. | 24 - 28 V | Garantierter Wert |
Max. | 30 V 2) | In Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn. | |
Werkseinstellungen | Typ. | 24,1 V | ±0,2 %, bei Volllast und kaltem Gerät |
Netzausregelung | Max. | 10 mV | 180 - 300 Vac |
Lastausregelung | Max. | 150 mV | 0 A → 5 A, statischer Wert, s. Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 100 mVpp | 20 Hz bis 20 MHz, 50 Ohm |
Ausgangsstrom 3) | Nom. | 5 A | Bei 24 V und einer Umgebungstemperatur unter 55°C |
Nom. | 4,3 A | Bei 28 V und einer Umgebungstemperatur unter 55°C, | |
Nom. | 3,1 A | Bei 24 V und einer Umgebungstemperatur unter 70°C | |
Nom. | 2,7 A | Bei 28 V und einer Umgebungstemperatur unter 70°C | |
Überlastverhalten | Dauerstrom | Ausgangsspannungen > 2…10 Vdc (abhängig von der Eingangsspannung), siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. | |
Hiccup Modus1) | Ausgangsspannung < 2…10 Vdc (abhängig von der Eingangsspannung), siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom | ||
Kurzschlussstrom | Max. | 9,8 A | Dauerstrom, s. Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
Typ. | 9,2 A | Spitzenwert des Stroms im intermittierenden Betrieb für typ. 60 ms | |
Max. | 3,5 A | Effektivwert des Stroms im intermittierenden Betrieb, | |
Ausgangskapazität | Typ. | 2.050 µF | In der Stromversorgung enthalten |
Rückspeisende Lasten | Max. | 35 V | Diese Stromversorgung ist beständig und weist keine Fehlfunktion auf, wenn eine Last Spannung zur Stromversorgung rückspeist. Es ist unerheblich, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist. Die absorbierende Energie kann entsprechend dem großen eingebauten Ausgangskondensator berechnet werden. |
1) Hiccup-Modus 2) Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. 3) Lineares Derating zwischen +55°C und 70°C Umgebungstemperatur | |||
Abb.4: Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ.; Intermittierender Betrieb, Kurzschluss am Ausgang