Einschaltstrom
Eine aktive Einschaltstrombegrenzung (NTCs) begrenzt den Einschaltstromstoß nach dem Einschalten der Eingangsspannung.
Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.
|
| AC 230 V |
|
|---|---|---|---|
Einschaltstrom | Max. | 37 Aspitze | Bei +40°C, Kaltstart |
Typ. | 28 Aspitze | Bei +25°C, Kaltstart | |
Typ. | 23 Aspitze | Bei +40°C, Kaltstart | |
Einschaltenergie | Max. | 1,0 A2s | Bei +40°C, Kaltstart |
Abb.3: Eingangs-Einschaltstromstoß, typisches Verhalten 230 Vac Eingang, 24 V 5 A Ausgang, 25°C Umgebungstemperatur;Eingangseinschaltstrom, in die erste Spitze gezoomt, 230 Vac Eingang, 24 V 5 A Ausgang, 25°C Umgebungstemperatur