Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale
Schutzfunktionen | ||
|---|---|---|
Ausgangsschutz | Elektronisch geschützt gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschluss. | |
Überspannungsschutz am Ausgang | Typ. 31Vdc | Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. In einem solchen Fall schaltet sich der Ausgang ab und bleibt abgeschaltet, bis die Eingangsspannung für mindestens eine Minute aus- und wieder eingeschaltet wird oder bis die grüne LED erloschen ist. |
Schutzart | IP 20 | Nach EN/IEC 60529 |
Übertemperaturschutz | - |
|
Absicherung gegen Eingangstransienten | MOV (Metalloxidvaristor) |
|
Eingangssicherung | ja | Nicht vom Anwender auszutauschende träge Sicherung. |
Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Trennung Eingang / Ausgang | SELV | IEC/EN 60950-1 |
PELV | IEC/EN 60204-1, EN 50178, IEC 62103, IEC 60364-4-41 | |
Schutzklasse | I | Ein PE-Anschluss (Schutzerde) ist erforderlich. |
Isolationswiderstand | > 100MOhm | Eingang zu Ausgang, 500Vdc |
Berührungsstrom (Ableitstrom) | typ. 0.21mA / 0.46mA | Bei 100Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
typ. 0.30mA / 0.65mA | Bei 120Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
typ. 0.33mA / 0.72mA | Bei 230Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
< 0.27mA / 0.56mA | Bei 110Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
< 0.38mA / 0.78mA | Bei 132Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
< 0.43mA / 0.90mA | Bei 264Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |