Umgebung
Umgebung | ||
|---|---|---|
Arbeitstemperatur1) | -10°C bis +70°C | Verringerung der Ausgangsleistung nach Abb. Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur |
Lagertemperatur | -40°C bis +85°C | Für Lagerung und Transport |
Ausgangslastminderung | 3W/°C (+55°C bis+70°C) | Für AC 110-120 / 220-240V-Netze4) |
3W/°C (+50°C bis +70°C) | Für AC 100 / 200V-Netze4) | |
Feuchte2) | 5 bis 95% r.F. | Nach IEC 60068-2-30 |
Schwingen, sinusförmig3) | 2-17,8Hz: ±1,6mm; 17,8-500Hz: 2g 2 Stunden/Achse | Nach IEC 60068-2-6 |
Stöße3) | 30g 6ms, 20g 11ms 3 Stöße/Richtung, 18 Stöße gesamt | Nach IEC 60068-2-27 |
Aufstellhöhe | 0 bis 2000m | Ohne Einschränkungen |
2000 bis 6000m | Ausgangsleistung oder Umgebungstemperatur reduzieren, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe | |
Lastminderung wegen Aufstellhöhe | 7,5W/1000m oder 5°C/1000m | Oberhalb 2000m, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe |
Überspannungskategorie | III | Nach 62103, EN 50178, für Höhen bis zu 2000m |
II | Höhen von 2000m bis 6000m | |
Verschmutzungsgrad | 2 | Nach IEC 62103, EN 50178, nicht leitfähig |
LABS-Freiheit | Das Gerät gibt keine Silikone oder andere lackbenetzungsstörenden Substanzen ab und ist für die Verwendung in Lackierbetrieben geeignet. | |
1) Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2cm unterhalb des Geräts.
2) Nicht unter Spannung setzen, solange Kondensation vorhanden ist
3) Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemäß EN 60715 mit einer Höhe von 15mm und einer Dicke von 1,3mm und Standard-Einbaulage.
4) Für AC 208V-Netze sind AC 200-220V-Werte zu verwenden.