Ausgang
Ausgangsspannung | Nom. | DC 24V |
|
Einstellbereich | Min. | 24-28V | Garantierter Wert |
Max. | 30V 2) | In Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn. | |
Werkseinstellungen | Typ. | 24.1V | ±0,2%, bei Volllast und kaltem Gerät |
Netzausregelung | Max. | 10mV | 90-132 / 180-264Vac |
Lastausregelung | Max. | 150mV | 0A → 5A → 0A, statischer Wert |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 100mVpp | 20Hz bis 20MHz, 50Ohm |
Ausgangsstrom 3) | für Netzspannungen AC 110-120 / 220-240V (einschließlich Netz AC 208V): | ||
Nom. | 5A | Bei 24V und einer Umgebungstemperatur unter 55°C | |
Nom. | 4.3A | Bei 28V und einer Umgebungstemperatur unter 55°C, | |
Nom. | 3,1A | Bei 24V und einer Umgebungstemperatur bei 70°C | |
Nom. | 2,7A | Bei 28V und einer Umgebungstemperatur bei 70°C | |
Ausgangsstrom 3) | für Netzspannungen AC 100 / 200V: | ||
Nom. | 5A | Bei 24V und einer Umgebungstemperatur unter 55°C | |
Nom. | 4,3A | Bei 28V und einer Umgebungstemperatur unter 55°C, | |
Nom. | 2,5A | Bei 24V und einer Umgebungstemperatur bei 70°C | |
Nom. | 2,1A | Bei 28V und einer Umgebungstemperatur bei 70°C | |
Überlastverhalten | Dauerstrom | Ausgangsspannung > 10Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. | |
Hiccup Modus | Ausgangsspannung < 10Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. | ||
Kurzschlussstrom | Min. | 3,5A 1) | Lastimpedanz 50mOhm, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
Ausgangskapazität | Typ. | 2.050µF | In der Stromversorgung enthalten |
1) Der Entladestrom der Ausgangskondensatoren ist nicht enthalten. |
2) Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. Ein typischer Wert sind 28,5V. |
3) Lineares Derating zwischen +55°C und +70°C |