Anschlussklemmen und Verdrahtung

Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.

Technische Daten

Eingang

Ausgang

DC-OK-Signal

Anschlussquerschnitt

e*: max. 6 mm²

f*:  max. 4 mm²

a*: max. 4 mm² (d<2.8 mm)

e*: max. 6 mm²

f*:  max. 4 mm²

a*: max 4 mm² (d<2.8 mm)

e*: max. 1.5 mm²

f*:  max. 1.5 mm²

a*:  max. 1.5 mm² (d<1.6mm)

Anschlussquerschnitt (AWG)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a* AWG 20-10 (d<2.8 mm)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a* AWG 20-10 (d<2.8 mm)

e*: AWG 28-16

f*: AWG 28-16

a*: AWG 28-16 (d<1.6 mm)

Abisolierlänge

7 mm / 0.28 inch

7 mm / 0.28 inch

7 mm / 0.28 inch

e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse

Anweisungen zur Verdrahtung: