Wirkungsgrad und Verluste
|
| AC 100V | AC 120V | AC 230V |
|
---|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 90,7% | 91,2% | 92,3% | Bei 24V, 5A |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | Typ. | 89,2% | 89,4% | 90,6% | 25% bei 1,25A, 25% bei 2,5A, |
Verluste | Typ. | 1,4W | 1,5W | 0,7W | Bei 24V, 0A |
Typ. | 7,0W | 7,4W | 6,0W | Bei 24V, 2,5A | |
Typ. | 12,3W | 11,6W | 10,0W | Bei 24V, 5A |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von 25% der Nennlast für 25% der Zeit, 50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit, 75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und 100% der Nennlast während der restlichen Zeit.