DC-OK-Relaiskontakt
Diese Funktion überwacht die Ausgangsspannung, die von der Stromversorgung selbst erzeugt wird.
Der Kontakt schließt | sobald die Ausgangsspannung 21,4V erreicht. |
Der Kontakt öffnet | sobald die Ausgangsspannung unter 21,4V abfällt. |
Kontaktbelastbarkeit | Maximal 60Vdc 0,3A, 30Vdc 1A, 30Vac 0,5A, ohmsche Last |
Min. zulässige Last: 1mA bei 5Vdc | |
Isolationsspannung | Siehe die Tabelle für die Spannungsfestigkeit im Kapitel Spannungsfestigkeit |