AC-Eingang
AC-Eingang | |||
---|---|---|---|
AC-Eingang | Nom. | AC 100-120V / 220-240V | Auto Select, |
AC-Eingangsbereich | Min. | 90-132Vac / 180-264Vac | Dauerbetrieb |
Min. | 264-300Vac | Für maximal 500ms | |
Zulässige Spannung L oder N zu Erde | Max. | 300Vac | Dauerhaft, IEC 62103 |
Eingangsfrequenz | Nom. | 50-60Hz | ±6% |
Externe Eingangsabsicherung | Siehe Empfehlungen in Kapitel Externe Eingangsabsicherungen |
AC-Eingang |
| AC 100V | AC120V | AC230V |
|
---|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom | Typ. | 2.0A | 1.72A | 1.05A | Bei 24V, 5A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom |
Leistungsfaktor*)
| Typ. | 0.66 | 0.64 | 0.54 | Bei 24V, 5A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; |
Spitzenwertfaktor**) | Typ. | 2.7 | 2.8 | 3.4 | Bei 24V, 5A |
Einschaltspannung | Typ. | 78Vac | 78Vac | 157Vac | Statisch, bei 24V, 0A, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich |
Abschaltspannung | Typ. | 68Vac | 68Vac | 68Vac | Statisch, bei 24V, 5A, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich |
Einschaltverzögerung | Typ. | 400ms | 400ms | 100ms | Siehe Abb. Einschaltverhalten-Definitionen |
Anstiegszeit | Typ. | 30ms | 30ms | 30ms | Bei 24V, 5A Konstantstromlast, 0mF Lastkapazität, siehe Abb. Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 90ms | 90ms | 90ms | bei 24V, 5A Konstantstromlast, 5mF Lastkapazität, siehe Abb. Einschaltverhalten-Definitionen | |
Überschwingen beim Einschalten | Max. | 200mV | 200mV | 200mV | Siehe Abb. Einschaltverhalten-Definitionen |
*) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.
**) Der Spitzenwertfaktor ist das mathematische Verhältnis des Spitzenwerts zum Effektivwert der Eingangsstromwellenform.