Umgebung
Umgebung | ||
|---|---|---|
Arbeitstemperatur1) | -25°C bis +70°C | Verringerung der Ausgangsleistung nach Abb. Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur |
Lagertemperatur | -40°C bis +85°C | Für Lagerung und Transport |
Ausgangslastminderung | 12W/°C | Zwischen +55°C und +70°C |
Lastminderung wegen Aufstellhöhe2) | 30W/1000m oder 5°C/1000m | Oberhalb 2000m, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe |
Feuchte | 5 bis 95% r.F. | Nach IEC 60068-2-30 |
Atmosphärischer Druck | 110-54kPa | Siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe |
Aufstellhöhe | 0 bis 5000m | Siehe Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe |
Überspannungskategorie | II | Nach IEC 60664-1, für Höhen bis zu 5000m |
Stoßspannungsfestigkeit | 4kV (gemäß Überspannungskategorie III) | Nach IEC 60664-1, für Höhen bis zu 2000m |
Verschmutzungsgrad | 2 | Nach IEC 60664-1, nicht leitfähig |
Schwingen, sinusförmig3) | 2-17,8Hz: ±1,6mm; 17,8-500Hz: 2g 2 Stunden/Achse | Nach IEC 60068-2-6 |
Stöße3) | 30g 6ms, 20g 11ms 3 Stöße/Richtung, 18 Stöße gesamt | Nach IEC 60068-2-27 |
LABS-Freiheit | Das Gerät gibt keine Silikone oder andere lackbenetzungsstörenden Substanzen ab und ist für die Verwendung in Lackierbetrieben geeignet. | |
Korrosives Gas | Entspricht ISA-71.04-1985, Severity Level G3, IEC 60068-2-60 Test Ke Method 4 für eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren in diesen Umgebungen. | |
Hörbare Geräusche | Bei Leerlauf, Überlastung oder Kurzschluss können von der Stromversorgung einige hörbare Geräusche abgegeben werden. | |
1) Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2cm unterhalb des Geräts.
2) Das Derating ist nicht hardwaregesteuert. Der Benutzer muss dies berücksichtigen, um unterhalb der herabgesetzten Stromgrenzen zu bleiben, damit das Gerät nicht überlastet wird.
3) Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemäß EN 60715 mit einer Höhe von 15mm und einer Dicke von 1,3mm und Standard-Einbaulage.