Frontseite und Bedienelemente

Eingangsklemmen (Schraubklemmen)
Bezeichnung (A) | Beschreibung |
|---|---|
N | Netzeingang N |
L | Netzeingang L |
| Schutzleiter PE |
Ausgangsklemmen (Schraubklemmen)
Bezeichnung (B) | Beschreibung |
|---|---|
+ | zwei identische Pluspole, positiver Ausgang |
- | zwei identische Minuspole, negativer Ausgang |
Potentiometer für die Ausgangsspannung
Bezeichnung (C) | Beschreibung |
|---|---|
Potentiometer | Werkseinstellung: 24,1 V |
DC-OK Relaiskontakt (Push-In-Klemmen)
Bezeichnung (D) | Beschreibung |
|---|---|
Klemmen 13 / 14 | Der DC-OK-Relaiskontakt ist nicht mit der DC-OK-LED synchronisiert. Siehe Kapitel DC-OK-Relaiskontakt für Einzelheiten. |
DC-OK LED
Bezeichnung (E) | Beschreibung |
|---|---|
LED grün | Leuchtet, wenn die Ausgangsspannung über 18V ist. |