Netzausfall-Überbrückungszeit
Die Netzausfall-Überbrückungszeit ist die Zeit, während der die Ausgangsspannung einer Stromversorgung nach dem Verlust der Eingangsleistung innerhalb der Spezifikation bleibt. Die Netzausfall-Überbrückungszeit ist ausgangslastabhängig.
Bei keiner Last kann die Netzausfall-Überbrückungszeit bis zu mehreren Sekunden betragen. Während dieser Zeit leuchtet auch die grüne DC-OK-LED.
|
| AC 100V | AC 120V | AC 230V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Netzausfall-Überbrückungszeit | Typ. | 54ms | 54ms | 54ms | Bei 24V, 10A, siehe Abb. Netzausfall-Überbrückungszeit zu Eingangsspannung |
Min. | 44ms | 44ms | 44ms | Bei 24V, 10A, siehe Abb. Netzausfall-Überbrückungszeit zu Eingangsspannung | |
Typ. | 27ms | 27ms | 27ms | Bei 24V, 20A, siehe Abb. Netzausfall-Überbrückungszeit zu Eingangsspannung | |
Min. | 22ms | 22ms | 22ms | Bei 24V, 20A, siehe Abb. Netzausfall-Überbrückungszeit zu Eingangsspannung |