Ausgang
Der Ausgang liefert eine SELV/PELV-Nennspannung, die von der Eingangsspannung galvanisch getrennt ist.
Der Ausgang ist für die Versorgung jeglicher Art von Lasten ausgelegt, einschließlich kapazitiver und induktiver Lasten. Wenn extrem große Kondensatoren, wie z.B. EDLCs (elektrische Doppelschichtkondensatoren oder "UltraCaps") mit einer Kapazität >3F an den Ausgang angeschlossen werden, kann das Gerät den Kondensator intermittierend laden.
Der Ausgang ist elektronisch gegen Leerlauf, Überlast und Kurzschluss geschützt. Im Falle eines Schutzereignisses können hörbare Geräusche auftreten.
Ausgangsspannung | Nom. | 24V |
|
Einstellbereich | Min. | 24-28V | Garantierter Wert |
Max. | 30V | Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. | |
Werkseinstellungen | Typ. | 24,1V | ±0,2%, bei Volllast und kaltem Gerät |
Netzausregelung | Max. | 10mV | Zwischen 90 und 300Vac |
Lastausregelung | Max. | 100mV | Zwischen 0 und 20A, statischer Wert, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 100mVss | Bandbreite 20Hz bis 20MHz, 50Ohm |
Ausgangsstrom 1) | Nom. | 20A | Bei 24V und einer Umgebungstemperatur unter 55°C, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur |
Nom. | 12,5A | Bei 24V und 70°C Umgebungstemperatur, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. | |
Nom. | 17,1A | Bei 28V und einer Umgebungstemperatur unter 55°C, siehe Abb. Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur | |
Nom. | 10,7A | Bei 28V und 70°C Umgebungstemperatur, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. | |
Überlastverhalten |
| Dauerstrom | Ausgangsspannung > 13Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
| Hiccup-Modus2) | Ausgangsspannung < 13Vdc, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. | |
Überlast/Kurzschlussstrom | Max. | 27,5A | Dauerstrom, siehe Abb. Kurzschluss am Ausgang, typ. |
Typ. | 30A | Intermittierender Stromspitzenwert für typ. 1s | |
Max.. | 11A | Intermittierender Strommittelwert (eff.) | |
Ausgangskapazität | Typ. | 6.800μF | In der Stromversorgung enthalten |
Rückkopplung von Lasten | Max. | 35V | Das Gerät ist widerstandsfähig und zeigt keine Fehlfunktion an, wenn eine Lastspannung in die Stromversorgung zurückgespeist wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist. Die absorbierende Energie kann anhand des eingebauten großdimensionierten Ausgangskondensators berechnet werden. |
1) Lineares Derating zwischen +55°C und +70° |
2) Bei starker Überlastung (wenn die Ausgangsspannung unter 13V fällt) liefert die Stromversorgung einen kontinuierlichen Ausgangsstrom für 2-5s. Danach wird der Ausgang für ca. 7s abgeschaltet, bevor automatisch ein neuer Startversuch mit einer Dauer von 1s durchgeführt wird. Dieser Zyklus wird so lange wiederholt, wie die Überlast besteht. Wenn die Überlast beseitigt ist, arbeitet das Gerät normal. |