AC-Eingang
AC-Eingang | |||
|---|---|---|---|
AC-Eingang | Nom. | AC 100-240V | Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze mit Wechselspannung |
AC-Eingangsbereich | Min. | 90-264Vac | Dauerbetrieb |
Min. | 264-300Vac | Für maximal 500ms | |
Zulässige Spannung L oder N zu Erde | Max. | 300Vac | Dauerhaft nach IEC 60664-1 |
Eingangsfrequenz | Nom. | 50-60Hz | ±6% |
Einschaltspannung | Typ. | 81Vac | Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; |
Abschaltspannung | Typ. | 63Vac/71Vac | Bei Nulllast / Nennlast, statischer Wert, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; |
Externe Eingangsabsicherung | Siehe Empfehlungen in Kapitel Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen | ||
AC-Eingang |
| AC100V | AC120V | AC230V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom | Typ. | 5,2A | 4,3A | 2,3A | Bei 24V, 20A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom |
Leistungsfaktor 1) | Typ. | 0,99 | 0,99 | 0,97 | Bei 24V, 20A, siehe Abb. Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Crest-Faktor 2) | Typ. | 1,6 | 1,7 | 2,0 | Bei 24V, 20A |
Einschaltverzögerung | Typ. | 420ms | 300ms | 230ms | Siehe Abb. Einschaltverhalten-Definitionen |
Anstiegszeit | Typ. | 100ms | 100ms | 100ms | Bei 24V, 20A Konstantstromlast, 0mF Lastkapazität, siehe Abb. Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 140ms | 140ms | 140ms | Bei 24V, 20A Konstantstromlast, 20mF Lastkapazität, siehe Abb. Einschaltverhalten-Definitionen | |
Überschwingen beim Einschalten | Max. | 200mV | 200mV | 200mV | Siehe Abb. Einschaltverhalten-Definitionen |
1) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis. |