Übersicht
PS1011-2420-0000 | Stromversorgung 24V, 20A, 1 phasig
|
• AC 100-240V Weitbereichseingang • Aktive Oberwellenkorrektur (PFC) • Breite nur 59mm • Wirkungsgrad bis zu 95,3% • Sicherer Hiccup-Überlastmodus • Volle Leistung zwischen -25°C und +55°C • DC-OK-Relais-Kontakt |
Die Stromversorgung PS1011-2420-0000 ist eine 1-phasige 24 V Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20A und einer Ausgangsleistung von 480W.
Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.
Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.
Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000 Geräte und hat eine Baubreite von 59 mm. Eine DC OK LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.
Technische Daten in Kurzform *)
Tech. Dat. in Kurzform | PS1011-2420-0000 |
|---|---|
Ausgangsspannung | DC 24V (Nominal Werkseinstellung 24,1V) |
Einstellbereich | 24 - 28V |
Ausgangsstrom | 20,0 – 17,1A (Amb. unter +55°C) |
Eingangsspannung AC | AC 100-240V ±10% |
Netzfrequenz | 50-60Hz ±6% |
Eingangsstrom AC | 4,3 / 2,3A bei 120 / 230Vac |
Leistungsfaktor | 0,99 / 0,97 bei 120 / 230Vac |
Wirkungsgrad | 94,2 / 95,3% bei 120 / 230Vac |
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C |
Größe (B x H x T) | 59 x 124 x 127mm (ohne DIN-Schiene) |
Gewicht | 810g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | cULus |
*) Alle Werte typisch für 24V, 20A, 230Vac, 50Hz, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben. |