Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Baubreite | 49mm |
Höhe | 124mm |
Tiefe | 124mm |
DIN-Schiene
| Verwenden Sie 35 mm DIN-Schienen nach EN 60715 oder EN 50022 mit einer Höhe von 7,5 oder 15mm. |
Gewicht
| 540g |
Kunststoffmaterial des Gehäuses | Flammenhemmendes Polycarbonat (PC) - UL94-V0 |
Einbauabstände | Siehe Kapitel Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen |