Frontseite und Bedienelemente

Frontseite und Bedienelemente 1:
Vorderseite PS1011-2410-0000

Eingangsklemmen (Schraubklemmen)

Bezeichnung (A)

Beschreibung

N

Netzeingang N

L

Netzeingang L

Frontseite und Bedienelemente 2:

Schutzleiter PE

Ausgangsklemmen (Schraubklemmen)

Bezeichnung (B)

Beschreibung

+

zwei identische Pluspole, positiver Ausgang

-

zwei identische Minuspole, negativer Ausgang

Potentiometer für die Ausgangsspannung

Bezeichnung (C)

Beschreibung

Potentiometer

Garantierter Einstellbereich: 24-28V
Werkseinstellung: 24,1 V

DC-OK LED

Bezeichnung (D)

Beschreibung

LED grün

Leuchtet, wenn die Ausgangsspannung über 18V ist.

DC-OK Relaiskontakt (Push-In-Klemmen)

Bezeichnung (E)

Beschreibung

Klemmen 13 / 14

Siehe Kapitel DC-OK-Relaiskontakt für Einzelheiten.