Lebenserwartung und MTBF
Die in der Tabelle dargestellte Lebenserwartung gibt die Mindestanzahl der Betriebsstunden (Gebrauchsdauer) an und wird von der Lebenserwartung der eingebauten Elektrolytkondensatoren bestimmt. Die Lebenserwartung wird in Betriebsstunden angegeben und wird gemäß den Spezifikationen des Kondensatorherstellers berechnet.
Der Hersteller der Elektrolytkondensatoren garantiert nur eine maximale Lebensdauer von bis zu 15 Jahren (131.400h). Jede diesen Wert übertreffende Zahl stellt eine berechnete theoretische Lebensdauer dar, die dazu dienen kann, Geräte zu vergleichen.
| AC 100V | AC 120V | AC 230V |
|
|---|---|---|---|---|
Lebenserwartung | 89.000h | 93.000h | 103.000h | Bei 24V, 5A und +40°C |
252.000h | 262.000h | 291.000h | Bei 24V, 5A und +25°C | |
47.000h | 55.000h | 74.000h | Bei 24V, 10A und +40°C | |
133.000h | 156.000h | 209.000h | Bei 24V, 10A und +25°C |
MTBF steht für Mean Time Between Failure (zu Deutsch: mittlere ausfallfreie Betriebszeit), die aus der statistischen Ausfallrate der Bauteile berechnet wird, und gibt die Zuverlässigkeit eines Geräts an. Es handelt sich um die statistische Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls und stellt nicht notwendigerweise die Lebensdauer eines Produkts dar.
Die MTBF-Zahl ist eine statistische Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls. Eine MTBF-Zahl von beispielsweise 1.000.000h bedeutet, dass statistisch gesehen alle 100 Stunden ein Gerät ausfällt, wenn sich 10.000 Geräte im Einsatz befinden. Es kann jedoch nichts darüber ausgesagt werden, ob das ausgefallene Gerät 50.000 Stunden in Betrieb war oder nur 100 Stunden.
| AC 100V | AC 120V | AC 230V |
|
|---|---|---|---|---|
MTBF SN 29500, | 655.000h | 736.000h | 822.000h | Bei 24V, 10A und 40°C |
1 149.000h | 1 267.000h | 1 391.000h | Bei 24V, 10A und +25°C | |
MTBF MIL HDBK 217F
| 323.000h | 345.000h | 374.000h | Bei 24V, 10A und 40°C; Ground Benign GB40 |
441.000h | 471.000h | 508.000h | Bei 24V, 10A und 25°C; Ground Benign GB25 | |
72.000h | 78.000h | 85.000h | Bei 24V, 10A und 40°C; Ground Fixed GF40 | |
94.000h | 101.000h | 111.000h | Bei 24V, 10A und 25°C; Ground Fixed GF25 |