Wirkungsgrad und Verluste
|
| AC 100V | AC 120V | AC 230V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 93,2% | 94,0% | 95,2% | Bei 24V, 10A, Volllast |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | Typ. | 92,7% | 93,1% | 93,9% | 25% bei 2,5A, 25% bei 5A, |
Verluste | Typ. | 4,0W | 4,0W | 3,4W | Bei 24V, 0A (keine Last) |
Typ. | 9,0W | 8,5W | 7,5W | Bei 24V, 5A (halbe Last) | |
Typ. | 17,5W | 15,3W | 12,1W | Bei 24V, 10A (Volllast) |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von 25% der Nennlast für 25% der Zeit, 50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit, 75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und 100% der Nennlast während der restlichen Zeit.

