Netzausfall-Überbrückungszeit
|
| AC 100V | AC 120V | AC 230V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Netzausfall-Überbrückungszeit | Typ. | 65ms | 65ms | 65ms | Bei 24V, 5A, siehe Abb. Netzausfall-Überbrückungszeit zu Eingangsspannung |
Min. | 53ms | 53ms | 53ms | Bei 24V, 5A, siehe Abb. Netzausfall-Überbrückungszeit zu Eingangsspannung | |
Typ. | 32ms | 32ms | 32ms | Bei 24V, 10A, siehe Abb. Netzausfall-Überbrückungszeit zu Eingangsspannung | |
Min. | 26ms | 26ms | 26ms | Bei 24V, 10A, siehe Abb. Netzausfall-Überbrückungszeit zu Eingangsspannung |
