Terminologie und Abkürzungen
PE und das Erdungs-Symbol | PE ist die Abkürzung für „Protective Earth“ (zu Deutsch: Schutzleiter) und hat die gleiche Bedeutung wie das Erdungs-Symbol |
Earth, Ground | In diesem Dokument wird der Begriff „earth“ (zu Deutsch: Erde) verwendet, was dem in den USA verwendeten Begriff „ground“ (zu Deutsch: Erde, Masse) entspricht. |
T.b.d. | Noch zu definieren, Wert oder Beschreibung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. |
AC 230 V | Ein Wert, dem ein „AC“ oder „DC“ vorangestellt ist, stellt eine Nennspannung oder einen Nennspannungsbereich dar. Die Nennspannung oder der Nennspannungsbereich kann zusätzlich noch mit Toleranzen versehen sein. (z. B. AC 230 V ±10 %). Der errechnete Gesamtbereich gibt dann den Arbeitsbereich des Gerätes an. Beispiel: |
230 Vac | Ein Wert mit der Einheit (Vac oder Vdc) am Ende ist ein Momentanwert, der keine zusätzlichen Toleranzen enthält. |
50 Hz vs. 60 Hz | Sofern nicht anders angegeben, sind AC 100 V- und AC 230 V-Parameter bei einer Netzfrequenz von 50 Hz gültig. AC 120 V-Parameter sind für eine Netzfrequenz von 60 Hz gültig. |
kann | Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit ohne implizierte Präferenz anzeigt. |
soll | Ein Schlüsselwort, das eine zwingende Anforderung anzeigt. |
sollte | Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit mit einer eindeutig bevorzugten Umsetzungsweise anzeigt. |