SPS-Vergleichsfenster

Symbolleiste in den Vergleichseditoren:

SPS-Vergleichsfenster 1:

Additions

Anzahl der neu hinzuzufügenden Elemente.

Deletions

Anzahl der zu löschenden Elemente.

Changes

Anzahl der Änderungen (nur in den Vergleichseditoren der SPS und des XML-Vergleichs).

 

SPS-Vergleichsfenster 2:

Zeigt die Richtung an, in die zusammengeführt (gemergt) wird.

 

SPS-Vergleichsfenster 3:

Gegenüberstellen von Änderungen verändern (Oppose Changes).

SPS-Vergleichsfenster 4:

Sprung zur nächsten Änderung.

SPS-Vergleichsfenster 5:

Sprung zur vorherigen Änderung.

SPS-Vergleichsfenster 6:

Ausgewählte Änderung akzeptieren.

SPS-Vergleichsfenster 7:

Alle Änderungen des ausgewählten Blocks akzeptieren.

SPS-Vergleichsfenster 8:

Alle Änderungen akzeptieren.

Sollen Codezeilen bei Änderungen nicht direkt gegenübergestellt werden, ist es möglich, durch das Aktivieren der Option SPS-Vergleichsfenster 9: Oppose Changes diese Codezeilen auf beiden Seiten versetzt darzustellen. Dadurch ist es möglich, die Änderung auf der rechten Seite des Vergleichsfensters zu übernehmen ohne die Codezeile auf der linken Seite des Vergleichsfensters zu überschreiben.

Beispiel: Darstellung einer Codezeile mit aktivierter Funktion Oppose Changes.

SPS-Vergleichsfenster 10: