Display Control Tool

Das Display Control Tool unterstützt eine optimale Bedienbarkeit der Beckhoff Panel-PCs und Control Panels. Das intuitive Menü sorgt für eine schnelle und einfache Anpassung an individuelle Anwenderbedürfnisse und Umgebungsanforderungen. Das kostenlose Tool ist in allen Standardimages integriert und wird von folgenden Geräten mit Anzeigeeinheit unterstützt:

Grundlegende Funktionen

Das Tool beinhaltet drei grundlegende Funktionen: Dimmen, Screensaver und Cleaning mode. Diese Funktionen können sowohl bei nur einem angeschlossenen Display als auch bei mehreren Panels genutzt werden.

Im Auslieferungszustand startet das Display Control Tool nicht automatisch beim Start des PCs. Sie müssen das Icon auf Ihrem Desktop zunächst anklicken. Das Tool startet und es erscheint eine kleine Sonne unten rechts in Ihrer Taskleiste. Wenn Sie mit einem Linksklick auf die Sonne klicken, können Sie die Helligkeit manuell einstellen. Mit einem Rechtsklick werden Ihnen die verschiedenen Funktionen angezeigt, die Sie durch Anklicken aktivieren können, sowie der Bereich „Options“ (siehe Abb. 1).

Display Control Tool 1:
Möglichkeiten Sonnensymbol

Unter „Options“ haben Sie die Möglichkeit, zwischen den angeschlossenen Displays zu wählen und diese zu identifizieren (1). Wählen Sie dafür ein Display aus und klicken Sie auf Identify. Das entsprechende Display blinkt auf. Außerdem können Sie die Funktionen Cleaning Mode (2) und Screensaver (3) selbst konfigurieren.

Display Control Tool 2:
Options

Dimm-Funktion

Mittels dieser Funktion können Sie die gewünschte Helligkeit der angeschlossenen Displays in 1-Prozent-Stufen von 20 % bis 100 % einstellen. Sie können die Helligkeit auf drei verschiedene Arten dimmen:

Screensaver

Den Screensaver können Sie nutzen, um eine konkrete Zeitspanne festzulegen, in der sich die Helligkeit des Displays verringert oder sich das Display ausschaltet. Dabei können Sie zusätzlich auswählen, auf welche Helligkeitsstufe zwischen 20 und 100 % das Display in der vorgegebenen Zeitspanne gedimmt werden soll.

Beachten Sie, dass sich die Verwendung des Screensavers auf die PC_ON-Funktion von Beckhoff Netzteilen auswirkt. Bei aktivem Screensaver ist ein zusätzlicher 24-V-Impuls notwendig, um den IPC herunterzufahren.

Cleaning Mode

Den Cleaning Mode können Sie nutzen, um eine konkrete Zeitspanne festzulegen, in der die Toucheingabe-Funktion deaktiviert wird. Dadurch können Sie das Display während des Betriebs reinigen und ungewollte Touch-Eingaben vermeiden. Der wählbare Zeitraum für die Dauer des Cleaning Modes liegt zwischen 5 und 120 Sekunden.