Begrenzung durch Beschleunigung
Verwendete dynamische Kenngrößen:
a_max: 1000mm/s2
v_max: 5000000um/s
%L sub_mv
N1000 G01 G90 Y100 F500
N2000 Y-100
M29%osc_7
N10 X[OSC ON 1ST_POS= 120 2ND_POS=120 FREQ=0.6]
N20 LL sub_mv
N30 X[OSC OFF]
N180 M30
Abb.5: Begrenzte Pendelfrequenz aufgrund der AchsbeschleunigungEs werden 1.964s für eine volle Schwingung benötigt. Die geforderten 1.666s (ca. 833 Takte) aufgrund der Pendelfrequenz von 0.6Hz sind also mit den oben aufgeführten dynamischen Kenngrößen nicht möglich.