Beschreibung
Die Pendelbewegung kann neben dem Profiltyp der die Art des Geschwindigkeitssverlaufs in der dynamischen Phase festlegt, durch folgende Parameter charakterisiert werden:
vosc: Pendelvorschub
Tosc: Pendelperiodendauer
fosc: Pendelfrequenz (1/ Tosc)
p1: Pendelumkehrposition 1
p2: Pendelumkehrposition 2
td1: Warte-/ Verzögerungszeit an Pendelumkehrposition 1
td2: Warte-/ Verzögerungszeit an Pendelumkehrposition 2
sexc: Pendelauslenkung
Die folgenden Zeit- und Wegdiagramme verdeutlichen die Parameter.
Abb.2: Pendelbewegung im Zeitbereich mit linearem Slope-Profil
Abb.3: Pendelbewegung im Zeitbereich mit nichtlinearem Slope-Profil
Abb.4: Positioniervorgang bei der Pendelbewegung