Fertigungszeitberechnung
Bei der Planung von Fertigungsabläufen ist es wichtig zu wissen welche Produktionszeiten für die unterschiedlichen Aufträge benötigt werden. Dies gilt auch für die Zeit, die eine Maschine benötigt, um ein Teil zu fertigen.
Zur Simulation der Fertigungszeit werden in der Tabelle P-CHAN-00040 bzw. P-CHAN-00026 (*_prozess_zeit[i]) in der Kanalparameterliste die für M-/H-Funktionen vom Anwender empirisch ermittelten Laufzeiten in µs vorgegeben. Der Feldindex "i" gibt dabei die Nummer der M-/H-Funktion an [CHAN].
P-CHAN-00040 | Bearbeitungszeit für die M-Funktion mit Nummer i |
P-CHAN-00026 | Bearbeitungszeit für die H-Funktion mit Nummer i |
Beispiel
Zur Bearbeitung von M07 und M08 werden 0,5s bzw. 1,3s benötigt:
m_prozess_zeit[7] 500000
m_prozess_zeit[8] 1300000Für die vorbelegten Spindel M-Funktionen (sowie auch für die S-Funktion) wird die Bearbeitungszeit unter den Spindelparametern angegeben [CHAN].
Parameter
P-CHAN-00042 | Bearbeitungszeit für die Spindel M-Funktion M19 |
P-CHAN-00044 | Bearbeitungszeit für die Spindel M-Funktion M3 |
P-CHAN-00046 | Bearbeitungszeit für die Spindel M-Funktion M4 |
P-CHAN-00048 | Bearbeitungszeit für die Spindel M-Funktion M5 |
P-CHAN-00080 | Bearbeitungszeit für die Spindel S-Funktion |
Beispiel
Zur Bearbeitung der Funktionen M03 und M19 werden 0,5 bzw. 1,5s benötigt:
spindel[0].m3_prozess_zeit 500000
spindel[0].m19_prozess_zeit 1500000