M/H-Funktionen mit Zusatzinformation

Programmierung und Restriktionen

Bei M/H-Funktionen kann im NC-Programm optional ein Zusatzwert als negative oder positive Ganzzahl direkt oder als allgemeiner mathematischer Ausdruck programmiert werden. Er wird über die Technologieschnittstelle mit der M/H-Funktion der SPS zur Verfügung gestellt.

Beispiel: M50=123 oder H44=-256

Die s.g. internen M-Funktionen M00, M01, M02, M17, M29 und M30 sowie alle anwenderspezifischen M/H-Funktionen können in kanal- als auch in achsspezifischer Programmiersyntax mit einem Zusatzwert programmiert werden.

Die Spindel M-Funktionen M03, M04, M05, M19 sowie M40-M45 können mit keinem Zusatzwert programmiert werden!

Programmierbeispiel

(M-Funktionen mit Zusatzwert)
N10 M52=-345
N20 M12=123   (mit Kanalparameter m_default_outp_ax_name[12]  Z)
N30 M10=321   (mit Kanalparameter m_default_outp_ax_name[10]  S)
N35 P1 = 567 P2 = 345
N40 X[M54=P1]
N50 S[REV 1000 M03 M63=-789]
N60 M12=123 M10=321 M52=-345 X[M54=567] S[REV 1000 M03 M63=-789]
N70 M63=-789 M52=-P2 M54=567
N80 X[M52=-345 M54=567] Y[M63=-789] S[M05 M63=789 M54=-567] M54 M63
(H-Funktionen mit Zusatzwert)
N110 H5=-345N120 H6=123   (mit Kanalparameter h_default_outp_ax_name[6]  Z)
N130 H9=321   (mit Kanalparameter h_default_outp_ax_name[9]  S)
N135 P3 = 567 P4 = -345
N140 X[H7=P3]
N150 S[REV 1500 M04 H8=-789]
N160 H6=123 H9=321 H5=-345 X[H7=567] S[REV 1500 M04 H8=-789]
N170 H8=-789 H5=P4 H7=567
N180 X[H8=-789 H4 H5=-345] Y[H7=567] S[M05 H5=345 H7=567] H3 H8
(Gemischte M/H- Funktionen mit Zusatzwert)
N200 X[M52=-345 H4 H8=-789 M54=567 H5=345] H3=333 M54=444 H7=567 M63
(M/H- Funktionen mit Zusatzwert in achsspezifischer Funktion(INDP))
N05 X[INDP G90 G01 FEED=2000 POS=555 M54=151 H8=-181]
N999 M30=111