Getriebestufenauswahl Parametersatzumschaltung

Die M-Funktionen zur Auswahl der Getriebestufen der Hauptspindel M40-45 werden durch den Parameter P-CHAN-00052 (main_spindle_gear-_change) in der Kanalparameterliste aktiviert. Bei deaktiviertem Getriebeschalten können die M-Funktionen M40-45 frei verwendet werden.

M-Funktion

Bedeutung

M40-45

Getriebestufenauswahl für die Hauptspindel

Getriebestufenauswahl Parametersatzumschaltung 1:

Die M-Funktionen M40-45 müssen bei aktiviertem Getriebeschalten P-CHAN-00052 (main_spindle_gear_change) über den Parameter P-CHAN-00041 (m_synch[..]) mit der Synchronisationsart MVS_SVS belegt werden!

Die Ausgabe erfolgt immer im spindelspezifischen Bereich, das Bit PLC_INFO wird hier nicht verwendet.

Möglich ist

Nicht möglich ist

Definition der M-Funktionen M40-M45 durch Festlegung der vorgeschrie-benen Synchronisationsart.

Initialisierung in der Kanalparameterliste

m_synch[40]           0x00000002    MVS_SVS
m_synch[41]           0x00000002    MVS_SVS
m_synch[42]           0x00000002    MVS_SVS
m_synch[43]           0x00000002    MVS_SVS
m_synch[44]           0x00000002    MVS_SVS
m_synch[45]           0x00000002    MVS_SVS

Aktivierung des Getriebeschaltens:

main_spindle_gear_change  1

Programmierbeispiel

Getriebestufenauswahl Parametersatzumschaltung 2: